Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, furo cônico, juntas com contato nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 55 mm |
| D - External diameter | 100 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 21 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 65,4 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 90,9 mm |
| rs - Min fillet radius | 1,5 mm |
| Referência do mancal associado | H211 |
| Classe de folga radial | C3 |
| Peso | 0,604 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 45,7 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 29,3 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 1,33 kN |
| f0 - Coefficient | 14.3 |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 4400 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 4,078 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 5,922 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 5,24 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,62 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,408 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 63 mm |
| da max - Max shoulder diameter IR | 65,4 mm |
| db - Min diameter for Sleeve | 60 mm |
| Ce - Min length fro Sleeve | 6 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 92 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors