Rolamentos de uma carreira de esferas

6211N - SNR

6211N

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura no anel externo, aberto

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width21 mm
d1 - External diameter inner ring65,4 mm
D1 - Inner diameter outer ring90,9 mm
a min - Min position Groove3,07 mm
a max - Max position groove3,28 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
rNs - Min fillet radius0,5 mm
D3 - Max bottom groove diameter96,8 mm
b min - Min groove width2,7 mm
b max - Max groove width3 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,604 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica45,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática29,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,33 kN
f0 - Coefficient14.3
N ref - Reference thermal speed7500 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed11000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,078 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,922 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,24 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,62 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,408 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR63 mm
Da max - Max shoulder diameter OR92 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,5 mm
Db min - Min stop ring position diameter0 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image