Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, blindagem em um lado
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 55 mm |
| D - External diameter | 100 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 21 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 65,4 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 90,9 mm |
| a min - Min position Groove | 3,07 mm |
| a max - Max position groove | 3,28 mm |
| Ca min - Mini segment position | 5,43 mm |
| Ca max - Max segment position | 5,74 mm |
| rs - Min fillet radius | 1,5 mm |
| rNs - Min fillet radius | 0,5 mm |
| D3 - Max bottom groove diameter | 96,8 mm |
| b min - Min groove width | 2,7 mm |
| b max - Max groove width | 3 mm |
| r0 max - Max bottom groove radius | 0,6 mm |
| D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring | 106,5 mm |
| f - Stop ring thickness | 2,41 mm |
| Referência do anel trava | R100 |
| Classe de folga radial | CN |
| Peso | 0,604 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 45,7 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 29,3 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 1,33 kN |
| f0 - Coefficient | 14.3 |
| N ref - Reference thermal speed | 7500 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 11000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 4,078 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 5,922 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 5,24 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,62 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,408 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 63 mm |
| da max - Max shoulder diameter IR | 65,4 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 92 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1,5 mm |
| rNa max - Max fillet radius on segment side | 0,5 mm |
| Db min - Min stop ring position diameter | 108 mm |