Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 55 mm D - External diameter 100 mm B - Bearing/Inner ring width 21 mm d1 - External diameter inner ring 66,3 mm D1 - Inner diameter outer ring 88,6 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm Classe de folga radial CN Peso 0,6 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 45,7 kN C0 - Capacidade de carga estática 29,3 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 1,33 kN f0 - Coefficient 14.3 N ref - Reference thermal speed 7500 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 8000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 4,078 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 5,922 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,24 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,62 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,408 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 63 mm da max - Max shoulder diameter IR 66,3 mm Da max - Max shoulder diameter OR 92 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors