Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 60 mm D - External diameter 110 mm B - Bearing/Inner ring width 22 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm rNs - Min fillet radius 0,5 mm D3 - Max bottom groove diameter 106,81 mm b min - Min groove width 2,7 mm b max - Max groove width 3,28 mm r0 max - Max bottom groove radius 0,6 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 116,6 mm f - Stop ring thickness 2,46 mm Classe de folga radial C3 Peso 0,783 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 58 kN C0 - Capacidade de carga estática 36 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 2,83 kN f0 - Coefficient 14.3 N lim - Oil lubrication limit speed 3800 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 6000 tr/min
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 68 mm da max - Max shoulder diameter IR 75 mm Da max - Max shoulder diameter OR 102 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1,5 mm rNa max - Max fillet radius on segment side 0,5 mm
Industry Calcul Factors