Rolamentos de uma carreira de esferas

6214NR - NTN

6214NR

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, aberto

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter70 mm
D - External diameter125 mm
B - Bearing/Inner ring width24 mm
a min - Min position Groove3,86 mm
a max - Max position groove4,06 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
rNs - Min fillet radius0,5 mm
D3 - Max bottom groove diameter120,22 mm
b min - Min groove width3,1 mm
b max - Max groove width3,4 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,6 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring134,7 mm
f - Stop ring thickness2,82 mm
Referência do anel travaR125
Classe de folga radialCN
Peso1,07 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica69 kN
C0 - Capacidade de carga estática44 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3,45 kN
f0 - Coefficient14.5
N lim - Oil lubrication limit speed6000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR78 mm
Da max - Max shoulder diameter OR117 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,5 mm
Ca min - Mini segment position6,68 mm
Ca max - Max segment position6,88 mm
Db min - Min stop ring position diameter136,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image