Rolamentos de uma carreira de esferas

6214ZZC3 - SNR

6214ZZC3

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter70 mm
D - External diameter125 mm
B - Bearing/Inner ring width24 mm
d1 - External diameter inner ring86,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring111,8 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialC3
Peso1,08 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica64,1 kN
C0 - Capacidade de carga estática45 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,05 kN
f0 - Coefficient14.7
N ref - Reference thermal speed6100 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed6700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,574 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)6,426 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,771 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,886 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,416 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR78 mm
da max - Max shoulder diameter IR86,3 mm
Da max - Max shoulder diameter OR117 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image