Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, aberto
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 80 mm D - External diameter 140 mm B - Bearing/Inner ring width 26 mm d1 - External diameter inner ring 100 mm D1 - Inner diameter outer ring 122 mm rs - Min fillet radius 2 mm Classe de folga radial CN Peso 1,35 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 75,4 kN C0 - Capacidade de carga estática 54,3 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 2,34 kN f0 - Coefficient 14.8 N ref - Reference thermal speed 5500 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 7400 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 4,595 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 6,405 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,916 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,958 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,418 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 89 mm Da max - Max shoulder diameter OR 131 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors