Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 80 mm D - External diameter 140 mm B - Bearing/Inner ring width 26 mm d1 - External diameter inner ring 93,4 mm D1 - Inner diameter outer ring 127,5 mm rs - Min fillet radius 2 mm Classe de folga radial C3 Peso 1,42 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 76,6 kN C0 - Capacidade de carga estática 53 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 2,3 kN f0 - Coefficient 14.6 N ref - Reference thermal speed 5500 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 6000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 4,134 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 5,866 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,601 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,801 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,413 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 89 mm da max - Max shoulder diameter IR 93,4 mm Da max - Max shoulder diameter OR 131 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors