Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, aberto
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 85 mm D - External diameter 150 mm B - Bearing/Inner ring width 28 mm d1 - External diameter inner ring 100,9 mm D1 - Inner diameter outer ring 136,7 mm rs - Min fillet radius 2 mm Classe de folga radial CN Peso 1,82 kg Material dos anéis Acier 100Cr6
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 88,6 kN C0 - Capacidade de carga estática 62 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 2,6 kN f0 - Coefficient 14.6 N ref - Reference thermal speed 5300 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 7000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 4,122 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 5,878 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,518 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,759 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,412 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 94 mm Da max - Max shoulder diameter OR 141 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors