• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

62201EE - SNR

62201EE

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter12 mm
D - External diameter32 mm
B - Bearing/Inner ring width14 mm
d1 - External diameter inner ring18,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring27,9 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,051 kg
Material dos anéisAcier 100Cr6
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica7,3 kN
C0 - Capacidade de carga estática3,1 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,14 kN
f0 - Coefficient12.2
N lim - Mechanical Limit Speed16000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)2,545 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,455 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,394 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,697 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,364 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR16 mm
da max - Max shoulder diameter IR18,3 mm
Da max - Max shoulder diameter OR28 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image