Rolamentos de uma carreira de esferas

62203EEC3 - SNR

62203EEC3

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter40 mm
B - Bearing/Inner ring width16 mm
d1 - External diameter inner ring24,1 mm
D1 - Inner diameter outer ring34,9 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,086 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica10,1 kN
C0 - Capacidade de carga estática4,75 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,22 kN
f0 - Coefficient13.1
N lim - Mechanical Limit Speed12000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,053 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,947 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,987 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,994 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,382 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR21 mm
da max - Max shoulder diameter IR24,1 mm
Da max - Max shoulder diameter OR36 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image