Rolamentos de uma carreira de esferas

62204EE - SNR

62204EE

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter47 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
d1 - External diameter inner ring25,9 mm
D1 - Inner diameter outer ring41,4 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,12 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica13,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática6,6 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,3 kN
f0 - Coefficient13.1
N lim - Mechanical Limit Speed11000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,052 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,948 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,983 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,992 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,382 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR25 mm
da max - Max shoulder diameter IR25,9 mm
Da max - Max shoulder diameter OR42 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image