Rolamentos de uma carreira de esferas

6232C3 - NTN

6232C3

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, aberto

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter160 mm
D - External diameter290 mm
B - Bearing/Inner ring width48 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialC3
Peso11,7 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica205 kN
C0 - Capacidade de carga estática186 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga9,45 kN
f0 - Coefficient15.4
N lim - Oil lubrication limit speed2500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR173 mm
Da max - Max shoulder diameter OR277 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image