Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 3 mm D - External diameter 10 mm B - Bearing/Inner ring width 4 mm d1 - External diameter inner ring 4,7 mm D1 - Inner diameter outer ring 8,4 mm rs - Min fillet radius 0,15 mm Classe de folga radial C3 Peso 0,002 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 0,68 kN C0 - Capacidade de carga estática 230 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 0,01 kN f0 - Coefficient 12.9 N ref - Reference thermal speed 57000 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 81000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 2,645 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,355 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 3,849 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 1,925 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,378 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 4,2 mm da max - Max shoulder diameter IR 4,7 mm Da max - Max shoulder diameter OR 8,8 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 0,15 mm
Industry Calcul Factors