Rolamentos de uma carreira de esferas

623ZZCNM/1K - NTN

623ZZCNM/1K

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter3 mm
D - External diameter10 mm
B - Bearing/Inner ring width4 mm
rs - Min fillet radius0,15 mm
Classe de folga radialCM
Peso0,002 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica0,71 kN
C0 - Capacidade de carga estática0,224 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,009 kN
f0 - Coefficient12.7
N lim - Grease lubrication limit speed50000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-55 °C
Tmax - Temperatura máx de operação130 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR4,2 mm
Da max - Max shoulder diameter OR8,8 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,15 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image