Rolamentos de uma carreira de esferas

625LLB/1K - NTN

625LLB/1K

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas sem contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter5 mm
D - External diameter16 mm
B - Bearing/Inner ring width5 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,005 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1,94 kN
C0 - Capacidade de carga estática0,68 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,023 kN
f0 - Coefficient12.4
N lim - Grease lubrication limit speed37000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR7 mm
da max - Max shoulder diameter IR7,6 mm
Da max - Max shoulder diameter OR14 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image