• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

626EEC3 - SNR

626EEC3

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter6 mm
D - External diameter19 mm
B - Bearing/Inner ring width6 mm
d1 - External diameter inner ring9 mm
D1 - Inner diameter outer ring16,7 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,007 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica2,75 kN
C0 - Capacidade de carga estática0,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,04 kN
f0 - Coefficient10.5
N lim - Mechanical Limit Speed31000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)2,558 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,442 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,445 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,723 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,365 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR8 mm
da max - Max shoulder diameter IR9 mm
Da max - Max shoulder diameter OR17 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image