Rolamentos de uma carreira de esferas

62/32LLU/5K - NTN

62/32LLU/5K

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter32 mm
D - External diameter65 mm
B - Bearing/Inner ring width17 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,226 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica23 kN
C0 - Capacidade de carga estática11,6 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,84 kN
f0 - Coefficient13.6
N lim - Grease lubrication limit speed7100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR37 mm
da max - Max shoulder diameter IR40 mm
Da max - Max shoulder diameter OR60 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image