• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6301FT150ZZ - SNR

6301FT150ZZ

Rolamento rígido de esferas TOPLINE, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados, para aplicação até 150°C

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter12 mm
D - External diameter37 mm
B - Bearing/Inner ring width12 mm
d1 - External diameter inner ring19,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring32 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,06 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica10,2 kN
C0 - Capacidade de carga estática4,2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,19 kN
f0 - Coefficient11.1
N lim - Mechanical Limit Speed20000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação150 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)2,028 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)3,972 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)2,762 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,381 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,338 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR17 mm
da max - Max shoulder diameter IR19,3 mm
Da max - Max shoulder diameter OR32 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image