Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 15 mm D - External diameter 42 mm B - Bearing/Inner ring width 13 mm d1 - External diameter inner ring 23,2 mm D1 - Inner diameter outer ring 36,1 mm rs - Min fillet radius 1 mm Classe de folga radial C3 Peso 0,083 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 11,9 kN C0 - Capacidade de carga estática 5,3 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 0,24 kN f0 - Coefficient 12.1 N lim - Mechanical Limit Speed 24000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -60 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 2,525 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,475 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 3,312 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 1,656 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,361 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 20 mm da max - Max shoulder diameter IR 23,2 mm Da max - Max shoulder diameter OR 37 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1 mm
Industry Calcul Factors