Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 17 mm D - External diameter 47 mm B - Bearing/Inner ring width 14 mm d1 - External diameter inner ring 24,6 mm D1 - Inner diameter outer ring 40,1 mm rs - Min fillet radius 1 mm Classe de folga radial CN Peso 0,116 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 14,3 kN C0 - Capacidade de carga estática 6,6 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 0,3 kN f0 - Coefficient 12.3 N lim - Mechanical Limit Speed 12000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 2,56 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,44 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 3,454 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 1,727 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,366 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 22 mm da max - Max shoulder diameter IR 43,5 mm Da max - Max shoulder diameter OR 42 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1 mm
Industry Calcul Factors