Rolamentos de uma carreira de esferas

6304E - SNR

6304E

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, junta com contato em um lado

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter52 mm
B - Bearing/Inner ring width15 mm
d1 - External diameter inner ring30 mm
D1 - Inner diameter outer ring45 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,147 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica16,8 kN
C0 - Capacidade de carga estática7,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,36 kN
f0 - Coefficient12.4
N lim - Mechanical Limit Speed9500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)2,574 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,426 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,515 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,758 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,368 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR26,5 mm
da max - Max shoulder diameter IR30 mm
Da max - Max shoulder diameter OR45,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image