Rolamentos de uma carreira de esferas

6305FT150ZZ - SNR

6305FT150ZZ

Rolamento rígido de esferas TOPLINE, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados, para aplicação até 150°C

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter25 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width17 mm
d1 - External diameter inner ring33,6 mm
D1 - Inner diameter outer ring52,6 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,225 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica24,9 kN
C0 - Capacidade de carga estática12,1 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,55 kN
f0 - Coefficient12.2
N lim - Mechanical Limit Speed11000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação150 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)2,542 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,458 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,38 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,69 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,363 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR31,5 mm
da max - Max shoulder diameter IR33,6 mm
Da max - Max shoulder diameter OR55,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image