Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura no anel externo, aberto
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 25 mm |
| D - External diameter | 62 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 17 mm |
| a min - Min position Groove | 3,07 mm |
| a max - Max position groove | 3,28 mm |
| rs - Min fillet radius | 1,1 mm |
| rNs - Min fillet radius | 0,5 mm |
| D3 - Max bottom groove diameter | 59,61 mm |
| b min - Min groove width | 1,9 mm |
| b max - Max groove width | 2,2 mm |
| r0 max - Max bottom groove radius | 0,6 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Peso | 0,232 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 23,5 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 10,9 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,855 kN |
| f0 - Coefficient | 12.6 |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 14000 tr/min |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 12000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 31,5 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 55,5 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |
| rNa max - Max fillet radius on segment side | 0,5 mm |
Industry Calcul Factors