Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura no anel externo, aberto
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 35 mm D - External diameter 80 mm B - Bearing/Inner ring width 21 mm d1 - External diameter inner ring 46,2 mm D1 - Inner diameter outer ring 70,1 mm a min - Min position Groove 3,07 mm a max - Max position groove 3,28 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm rNs - Min fillet radius 0,5 mm D3 - Max bottom groove diameter 76,81 mm b min - Min groove width 1,9 mm b max - Max groove width 2,2 mm r0 max - Max bottom groove radius 0,6 mm Classe de folga radial CN Peso 0,446 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 35,1 kN C0 - Capacidade de carga estática 19,2 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 0,87 kN f0 - Coefficient 13.2 N ref - Reference thermal speed 9900 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 14000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,069 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,931 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,066 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,033 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,384 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 43 mm da max - Max shoulder diameter IR 0 mm Da max - Max shoulder diameter OR 72 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1,5 mm rNa max - Max fillet radius on segment side 0,5 mm Db min - Min stop ring position diameter 0 mm
Industry Calcul Factors