• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6309LLUC3/5K - NTN

6309LLUC3/5K

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,814 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica58,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática32 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,5 kN
f0 - Coefficient13.1
N lim - Grease lubrication limit speed4700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR53 mm
da max - Max shoulder diameter IR61,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR92 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes000 981 0525Mercedes000 981 8520Mercedes000 981 9020Mercedes007 981 0725Mercedes007 981 1125Mercedes007 981 1425Mercedes007 981 1625Mercedes007 981 2925Mercedes009 981 5225Mercedes009 981 5725MAN06.31461-4900ZF0735 330 615ZF0750 116 373DAF1380334DAF1442594New Holland210086New Holland80210086John DeereJD9268

Industry Calcul Factors

Calcul factors image