Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, blindagem em um lado
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 45 mm D - External diameter 100 mm B - Bearing/Inner ring width 25 mm d1 - External diameter inner ring 59,3 mm D1 - Inner diameter outer ring 87,1 mm a min - Min position Groove 3,07 mm a max - Max position groove 3,28 mm Ca min - Mini segment position 5,43 mm Ca max - Max segment position 5,74 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm rNs - Min fillet radius 0,5 mm D3 - Max bottom groove diameter 96,8 mm b min - Min groove width 2,7 mm b max - Max groove width 3 mm r0 max - Max bottom groove radius 0,6 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 106,5 mm f - Stop ring thickness 2,41 mm Referência do anel trava R100 Classe de folga radial CN Peso 0,825 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 55,6 kN C0 - Capacidade de carga estática 31,7 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 1,44 kN f0 - Coefficient 13 N ref - Reference thermal speed 8300 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 12000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,037 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,963 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 3,911 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 1,956 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,38 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 53 mm da max - Max shoulder diameter IR 59,3 mm Da max - Max shoulder diameter OR 92 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1,5 mm rNa max - Max fillet radius on segment side 0,5 mm Db min - Min stop ring position diameter 108 mm
Industry Calcul Factors