Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, junta com contato em um lado
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 50 mm D - External diameter 110 mm B - Bearing/Inner ring width 27 mm d1 - External diameter inner ring 64,7 mm D1 - Inner diameter outer ring 98 mm rs - Min fillet radius 2 mm Classe de folga radial CN Peso 1,07 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 65,4 kN C0 - Capacidade de carga estática 38,3 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 1,74 kN f0 - Coefficient 13.2 N lim - Mechanical Limit Speed 4400 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,071 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,929 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,072 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,036 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,384 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 59 mm da max - Max shoulder diameter IR 64,7 mm Da max - Max shoulder diameter OR 101 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors