• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6310LLBC3/5K - NTN

6310LLBC3/5K

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas sem contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width27 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialC3
Peso1,07 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica68,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática38,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,99 kN
f0 - Coefficient13.2
N lim - Grease lubrication limit speed6400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR59 mm
da max - Max shoulder diameter IR68,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR101 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image