Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, juntas com contato nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 50 mm D - External diameter 110 mm B - Bearing/Inner ring width 27 mm a min - Min position Groove 3,07 mm a max - Max position groove 3,28 mm rs - Min fillet radius 2 mm rNs - Min fillet radius 0,5 mm D3 - Max bottom groove diameter 106,81 mm b min - Min groove width 2,7 mm b max - Max groove width 3 mm r0 max - Max bottom groove radius 0,6 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 116,6 mm f - Stop ring thickness 2,46 mm Referência do anel trava R110 Classe de folga radial CN Peso 1,07 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 68,5 kN C0 - Capacidade de carga estática 38,5 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 2,99 kN f0 - Coefficient 13.2 N lim - Grease lubrication limit speed 4200 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -25 °C Tmax - Temperatura máx de operação 110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 59 mm da max - Max shoulder diameter IR 68,5 mm Da max - Max shoulder diameter OR 101 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm rNa max - Max fillet radius on segment side 0,5 mm Ca min - Mini segment position 5,43 mm Ca max - Max segment position 5,74 mm Db min - Min stop ring position diameter 118 mm
Industry Calcul Factors