Rolamentos de uma carreira de esferas

6310ZZC3 - SNR

6310ZZC3

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width27 mm
d1 - External diameter inner ring66,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring94,8 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialC3
Peso1,04 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica65,1 kN
C0 - Capacidade de carga estática37,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,72 kN
f0 - Coefficient13.3
N ref - Reference thermal speed7700 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed8300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,048 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,953 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,961 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,981 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,381 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR59 mm
da max - Max shoulder diameter IR66,2 mm
Da max - Max shoulder diameter OR101 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image