• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6311LU - NTN

6311LU

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, junta com contato em um lado

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter120 mm
B - Bearing/Inner ring width29 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialCN
Peso1,37 kg
Material dos anéisAcier 100Cr6
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica79,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática45 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3,5 kN
f0 - Coefficient13.2
N lim - Grease lubrication limit speed3900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR64 mm
da max - Max shoulder diameter IR74 mm
Da max - Max shoulder diameter OR111 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image