• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6311ZNR - NTN

6311ZNR

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, blindagem em um lado

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter120 mm
B - Bearing/Inner ring width29 mm
a min - Min position Groove3,86 mm
a max - Max position groove4,06 mm
rs - Min fillet radius2 mm
rNs - Min fillet radius0,5 mm
D3 - Max bottom groove diameter115,21 mm
b min - Min groove width3,1 mm
b max - Max groove width3,4 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,6 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring129,7 mm
f - Stop ring thickness2,82 mm
Referência do anel travaR120
Classe de folga radialCN
Peso1,37 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica79,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática45 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3,5 kN
f0 - Coefficient13.2
N lim - Oil lubrication limit speed6800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR64 mm
Da max - Max shoulder diameter OR111 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,5 mm
Ca min - Mini segment position6,58 mm
Ca max - Max segment position6,88 mm
Db min - Min stop ring position diameter131,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image