Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, juntas sem contato nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 65 mm D - External diameter 140 mm B - Bearing/Inner ring width 33 mm a min - Min position Groove 4,65 mm a max - Max position groove 4,9 mm rs - Min fillet radius 2,1 mm rNs - Min fillet radius 0,5 mm D3 - Max bottom groove diameter 135,23 mm b min - Min groove width 3,1 mm b max - Max groove width 3,4 mm r0 max - Max bottom groove radius 0,6 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 149,7 mm f - Stop ring thickness 2,82 mm Referência do anel trava R140 Classe de folga radial CN Peso 2,08 kg Material dos anéis Acier 100Cr6
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 103 kN C0 - Capacidade de carga estática 60 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 4,6 kN f0 - Coefficient 13.2 N lim - Grease lubrication limit speed 4900 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -25 °C Tmax - Temperatura máx de operação 110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 76 mm da max - Max shoulder diameter IR 86 mm Da max - Max shoulder diameter OR 129 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm rNa max - Max fillet radius on segment side 0,5 mm Ca min - Mini segment position 7,37 mm Ca max - Max segment position 7,72 mm Db min - Min stop ring position diameter 152 mm
Industry Calcul Factors