• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6313ZNR - NTN

6313ZNR

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, blindagem em um lado

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter65 mm
D - External diameter140 mm
B - Bearing/Inner ring width33 mm
a min - Min position Groove4,65 mm
a max - Max position groove4,9 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
rNs - Min fillet radius0,5 mm
D3 - Max bottom groove diameter135,23 mm
b min - Min groove width3,1 mm
b max - Max groove width3,4 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,6 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring149,7 mm
f - Stop ring thickness2,82 mm
Referência do anel travaR140
Classe de folga radialCN
Peso2,08 kg
Material dos anéisAcier 100Cr6
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica103 kN
C0 - Capacidade de carga estática60 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga4,6 kN
f0 - Coefficient13.2
N lim - Oil lubrication limit speed5800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR76 mm
Da max - Max shoulder diameter OR129 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,5 mm
Ca min - Mini segment position7,37 mm
Ca max - Max segment position7,72 mm
Db min - Min stop ring position diameter152 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image