• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6314EE - SNR

6314EE

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter70 mm
D - External diameter150 mm
B - Bearing/Inner ring width35 mm
d1 - External diameter inner ring92,4 mm
D1 - Inner diameter outer ring128,3 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso2,56 kg
Material dos anéisAcier 100Cr6
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica110 kN
C0 - Capacidade de carga estática68,2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,95 kN
f0 - Coefficient13.2
N lim - Mechanical Limit Speed3100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,076 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,924 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,1 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,05 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,385 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR81 mm
da max - Max shoulder diameter IR92,4 mm
Da max - Max shoulder diameter OR139 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image