Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 70 mm D - External diameter 150 mm B - Bearing/Inner ring width 35 mm d1 - External diameter inner ring 92,4 mm D1 - Inner diameter outer ring 128,3 mm rs - Min fillet radius 2,1 mm Classe de folga radial CN Peso 2,54 kg Material dos anéis Acier 100Cr6
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 110 kN C0 - Capacidade de carga estática 68,2 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 2,95 kN f0 - Coefficient 13.2 N ref - Reference thermal speed 6100 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 6000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,076 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,924 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,1 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,05 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,385 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 81 mm da max - Max shoulder diameter IR 92,4 mm Da max - Max shoulder diameter OR 139 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors