Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 75 mm D - External diameter 160 mm B - Bearing/Inner ring width 37 mm d1 - External diameter inner ring 94 mm D1 - Inner diameter outer ring 140,9 mm rs - Min fillet radius 2,1 mm Classe de folga radial CN Peso 3,086 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 120 kN C0 - Capacidade de carga estática 77,2 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 3,25 kN f0 - Coefficient 13.2 N ref - Reference thermal speed 5800 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 5600 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,081 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,919 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,124 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,062 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,385 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 86 mm da max - Max shoulder diameter IR 94 mm Da max - Max shoulder diameter OR 149 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors