• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6317EE - SNR

6317EE

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter85 mm
D - External diameter180 mm
B - Bearing/Inner ring width41 mm
d1 - External diameter inner ring106,4 mm
D1 - Inner diameter outer ring158,4 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialCN
Peso4,21 kg
Material dos anéisAcier 100Cr6
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica140 kN
C0 - Capacidade de carga estática96,8 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3,8 kN
f0 - Coefficient13.3
N lim - Mechanical Limit Speed2700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,089 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,911 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,165 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,083 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,386 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR98 mm
da max - Max shoulder diameter IR106,4 mm
Da max - Max shoulder diameter OR167 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image