Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, aberto
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 95 mm D - External diameter 200 mm B - Bearing/Inner ring width 45 mm d1 - External diameter inner ring 118,5 mm D1 - Inner diameter outer ring 176,7 mm rs - Min fillet radius 3 mm Classe de folga radial CN Peso 5,82 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 161 kN C0 - Capacidade de carga estática 119 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 4,45 kN f0 - Coefficient 13.3 N ref - Reference thermal speed 4900 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 5500 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,096 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,904 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,198 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,099 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,387 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 108 mm Da max - Max shoulder diameter OR 187 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2,5 mm
Industry Calcul Factors