Rolamentos de uma carreira de esferas

6801LLUCM/5K - NTN

6801LLUCM/5K

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter12 mm
D - External diameter21 mm
B - Bearing/Inner ring width5 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Classe de folga radialCM
Peso0,006 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica2,12 kN
C0 - Capacidade de carga estática1,04 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,08 kN
f0 - Coefficient15.3
N lim - Oil lubrication limit speed20000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed29000 tr/min
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR14 mm
da max - Max shoulder diameter IR14,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR19 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image