Rolamentos de uma carreira de esferas

6817ZZ/2AS - NTN

6817ZZ/2AS

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter85 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width13 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,27 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica20,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática19 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,26 kN
f0 - Coefficient16.2
N lim - Grease lubrication limit speed5700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR90 mm
Da max - Max shoulder diameter OR105 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image