• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6826LLB/2AS - NTN

6826LLB/2AS

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas sem contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter130 mm
D - External diameter165 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
d1 - External diameter inner ring139,8 mm
D1 - Inner diameter outer ring157 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,744 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica41 kN
C0 - Capacidade de carga estática41 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,25 kN
f0 - Coefficient16.1
N lim - Grease lubrication limit speed3700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR136,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR158,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image