Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 140 mm D - External diameter 175 mm B - Bearing/Inner ring width 18 mm rs - Min fillet radius 1,1 mm rNs - Min fillet radius 0,5 mm Classe de folga radial C3 Peso 0,85 kg Material dos anéis Acier 100Cr6
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 42,5 kN C0 - Capacidade de carga estática 44,5 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 2,35 kN f0 - Coefficient 16 N lim - Oil lubrication limit speed 1900 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 3400 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -25 °C Tmax - Temperatura máx de operação 110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 146,5 mm da max - Max shoulder diameter IR 150 mm Da max - Max shoulder diameter OR 168,5 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1 mm rNa max - Max fillet radius on segment side 0,5 mm
Industry Calcul Factors