Rolamentos de uma carreira de esferas

6884 - NTN

6884

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter420 mm
D - External diameter520 mm
B - Bearing/Inner ring width46 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso21,6 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica288 kN
C0 - Capacidade de carga estática405 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga12,4 kN
f0 - Coefficient16.1
N lim - Oil lubrication limit speed1200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR431 mm
Da max - Max shoulder diameter OR509 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image