Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, juntas com contato nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 12 mm D - External diameter 24 mm B - Bearing/Inner ring width 6 mm a min - Min position Groove 0,9 mm a max - Max position groove 1,05 mm rs - Min fillet radius 0,3 mm rNs - Min fillet radius 0,3 mm D3 - Max bottom groove diameter 22,8 mm b min - Min groove width 0,8 mm b max - Max groove width 1,05 mm r0 max - Max bottom groove radius 0,2 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 26,8 mm f - Stop ring thickness 0,7 mm Referência do anel trava R24 Classe de folga radial CN Peso 0,011 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 3,2 kN C0 - Capacidade de carga estática 1,46 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 0,115 kN f0 - Coefficient 14.5 N lim - Grease lubrication limit speed 19000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -25 °C Tmax - Temperatura máx de operação 110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 14 mm da max - Max shoulder diameter IR 15 mm Da max - Max shoulder diameter OR 22 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 0,3 mm rNa max - Max fillet radius on segment side 0,3 mm Ca min - Mini segment position 1,6 mm Ca max - Max segment position 1,75 mm Db min - Min stop ring position diameter 27,5 mm
Industry Calcul Factors