• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6903JRXLLUNR/2AS - NTN

6903JRXLLUNR/2AS

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter30 mm
B - Bearing/Inner ring width7 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
rNs - Min fillet radius0,3 mm
D3 - Max bottom groove diameter28,7 mm
b min - Min groove width0,95 mm
b max - Max groove width1,3 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,25 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring32,8 mm
f - Stop ring thickness0,85 mm
Referência do anel travaR30
Classe de folga radialCN
Peso0,018 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica5,15 kN
C0 - Capacidade de carga estática2,58 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,202 kN
f0 - Coefficient14.7
N lim - Oil lubrication limit speed14000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed22000 tr/min
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR19 mm
da max - Max shoulder diameter IR20 mm
Da max - Max shoulder diameter OR28 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image