Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, blindagem nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 30 mm D - External diameter 47 mm B - Bearing/Inner ring width 9 mm a min - Min position Groove 1,55 mm a max - Max position groove 1,7 mm rs - Min fillet radius 0,3 mm rNs - Min fillet radius 0,3 mm D3 - Max bottom groove diameter 45,7 mm b min - Min groove width 0,95 mm b max - Max groove width 1,2 mm r0 max - Max bottom groove radius 0,25 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 49,8 mm f - Stop ring thickness 0,85 mm Referência do anel trava R47 Classe de folga radial CN Peso 0,048 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 8 kN C0 - Capacidade de carga estática 5 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 0,365 kN f0 - Coefficient 15.8 N lim - Grease lubrication limit speed 14000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -25 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 32 mm Da max - Max shoulder diameter OR 45 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 0,3 mm rNa max - Max fillet radius on segment side 0,3 mm Ca min - Mini segment position 2,4 mm Ca max - Max segment position 2,55 mm Db min - Min stop ring position diameter 50,5 mm
Industry Calcul Factors