Rolamentos de uma carreira de esferas

6907ZZC3/5K - NTN

6907ZZC3/5K

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter55 mm
B - Bearing/Inner ring width10 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,074 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica10,6 kN
C0 - Capacidade de carga estática6,85 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,495 kN
f0 - Coefficient15.8
N lim - Grease lubrication limit speed12000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação150 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR39 mm
Da max - Max shoulder diameter OR51 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image